提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0210544
6バリエーション

Suction cup holder

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0210544
  • 0210545
  • 0210548
  • 0210546
  • 0210547
  • 0210549

特徴

  • Multiple vacuum ports for easy installations in left or right hand positioning.
  • Ball joint or Lock-pin Industry standard interfaces.
  • Suction cup threads in G3/8" female, G3/8” male or 3/8” NPT.
  • Optional vacuum sensing port.

製品を比較

0アイテム追加
比較