ロボットアームエンドツール(EOAT)コンポーネント
自動車のプレス工場、車体工場、組立工場
Piab Modular Automation Tooling (PMAT)
アイテム番号: 0211624
2バリエーション
センサーホルダー
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0211624
Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm
0211625
Sensor holder Ø12/Ø18mm with lock pin 19 mm
特徴
アームツーリングシステムの端に取り付けるセンサーホルダーです。
直径18 mmまたは12 mmのセンサーを使用できます。低減アダプターが含まれています。
ボールジョイントマウント - アームツーリングシステムの端に取り付ける直径28.6 mmの業界標準インターフェイス。
ロックピン19 mmマウント - アームツーリングシステムの端に取り付ける業界標準インターフェイス(いわゆる「アップルコア」)。
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較