特徴
- 費用対効果の高い、真空駆動のソフトグリッパーソリューションです変わった形をしたも
- のや、表面が不規則な繊細なワークに対応可能です丈夫でシンプルなデザインです取付、
- 制御が容易ですピンチ力は真空度を調整することで容易に制御可能ですアプリケーション
- に追加される重量が僅かで済みます小型ですシリコン素材は金属検知可能です。FDA 21
- CFR および EU 1935/2004規制に準拠しており、食品との直接接触が承認されていますオプ
- ションのステンレス鋼製のフィッティングは水洗いが可能です
食品・飲料
物流・倉庫
- キッティング
製薬
- 食品を直接ピッキング
一般
材質
シリコン (SIL)
Characteristics
FDA 検知可能
サクションカップモデル
piSOFTGRIP
寸法
Outer diameter, min. | mm
30;50;100
素材
名称
Silicone (SIL FDA detectable)
色
Blue
温度
-40 - 200 °C
硬さ
50 °Shore A
素材の耐性
アルコール
濃酸
エタノール
n/a
加水分解
メタノール
n/a
油
酸化
石油
摩耗抵抗
マニュアル
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
パンフレット
PDF
PDF
PDF
証明書
PDF