提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: Configure your piFLOW®f

Configure your piFLOW®f

本シリーズのコンベアは主に食品向けとなります。標準的なアプリケーションとして、粉体、粒体を各種装置、たとえば、包装充填機、フレコンバックなどからの抜出、ドラムや袋への充填や抜出、破砕、篩、ブレンダー、ミキサーなどへの原料輸送、粉じん爆発の危険性のある粉体の搬送などに使用されています。

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • 食品グレードの品質、埃のない環境、簡単なメンテナンスが求められる産業向けに設計されたエントリーレベルのバキュームコンベア。
  • ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • ATEX粉塵認証取得済み。
  • 鋼質 ASTM 304(ステンレススチール)、酸洗仕上げ処理。
  • 帯電防止フィルターとシール。
  • 自動フィルター洗浄機能搭載。
  • スムーズな設置、容易な使用方法。
  • 小さな設置面積で高スループット。

食品・飲料

  • ふるい機への供給、ふるい機からの供給
  • 混合機への供給、混合機からの供給
  • 包装ラインへの製品供給
  • 調味料散布装置への供給
  • 打錠機への供給、打錠機からの供給
  • ファイバードラムおよびバーレルからの搬送
  • 金属検知機への搬送、金属検知機からの搬送
  • 包装機への供給(粉末、錠剤、カプセル)
  • 粉体の包装
  • 回収
  • 調味料
  • 混合機への供給、混合機からの供給(ペットフード)
  • 押出成形機への供給、押出成形機からの供給(ペットフード)
  • 包装機への供給(ペットフード)
  • 押出成形機への供給、押出成形機からの供給(ペットフード)

パンフレット

PDF

証明書

PDF

関連製品

製品を比較

0アイテム追加
比較