提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0202675
10バリエーション

Feed Nozzle Ø25 without handle

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0202675
  • 0202612
  • 0202617
  • 0202633
  • 0202636
  • 0202674
  • 0202606
  • 0202596
  • 0202570
  • 0202619

包装

  • 打錠機への供給、打錠機からの供給

食品・飲料

  • ファイバードラムおよびバーレルからの搬送

一般

材質
ASTM 316L , POM
終了
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
重量, 最小.
2110 g

寸法

径 (D)
41x1,5 mm
径 2 (D1)
25x1,2 mm
径 3 (D2)
25x1,2 mm
長さ 2 (L1)
889 mm
長さ 3 (L2)
985-1008 mm

寸法図

この活動にはログインが必要です。piab.comの機能を利用するには、ログインまたは登録してください。

CAD

CAD

データシート

PDF

マニュアル

PDF

パンフレット

PDF

関連製品

製品を比較

0アイテム追加
比較