提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0104717
13バリエーション

Nylon tubing brown 4/2mm

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0104717
  • 0104718
  • 0104806
  • 0104807
  • 0104808
  • 0104809
  • 0104810
  • 0104811
  • 0104812
  • 0104814
  • 0104815
  • 0104816
  • 0104833

一般

材質
PA
温度, 最小.
-40 - 100 °C
重量, メータ毎
0.01 kg/m

寸法

内径
2 mm
外 径, 最小
4 mm

性能

供給 圧力
1.8 MPa

データシート

PDF

製品を比較

0アイテム追加
比較