アイテム番号: Multi Function Ejector - MFE
Multi Function Ejector - MFE
Multi-Functional Ejector(MFE)はコンパクトで耐久性に優れたモジュール式の真空ポンプです。空気駆動式のシングルステージエジェクターに、オン/オフバルブ、ブローオフ、真空保持バルブ、省エネ機能などの制御機能が一体化されます。MFEは、粉塵が発生する環境下で、ガラスや金属板などリークが発生しにくい...
もっと読む
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
特徴
- エジェクター本体はアルミ製で、コンパクトで頑丈なデザインです。
- 省エネ機能を搭載可能です。
- 重量物搬送時の安全性を高める、真空保持バルブを搭載可能。
- 複数のユニットを連結可能。
- 防塵・防水性能(IP65)。
- 押しボタンと見やすいLED表示により、プログラミングが容易。