提案

カテゴリー

製品

内容

コンパクトなモジュール式真空エジェクター

コンパクトエジェクターは、マニホールド式のため、バランスと重量を綿密に計算して開発されています。複数のユニットを1つのマニホールドにまとめ、ロボットアプリケーションやその他の高度な機械に設置することが可能です。コンパクトエジェクターは、Piabの特許取得済みのCOAX®マルチステージ技術を採用しています。真空/ブローオフ起動、クイックリリース、省エネ、監視のための制御機能を備えています。これにより、標準レベルから最高レベルまでのスマート機能と接続性を実現します。コンフィグレーターを利用して、使用目的に応じた必要な機能を構成することができます。Piabの真空エジェクターは、Reach、RoHS、および関連するCE指令に準拠しています。
27製品

製品を比較

0アイテム追加
比較