アイテム番号: P3010_Vacuum_switch_adjustable_with_LED-Display
P3010 Vacuum switch, adjustable with LED-Display
コンパクト/スタッカブルポンプは、オン/オフバルブ、ブローオフバルブ、真空スイッチなどの統合コントロールと省エネなどの特別な機能を有するCOAX ®技術に基づく多段エジェクターです。容易にシステムに必要かつ正確な制御機能を構成できるプラットフォームです。
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
特徴
- Patented multistage COAX® cartridge - MINI - with Pi, Si, Xi cartridge.
- Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
- High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
- Suitable for fast and reliable evacuation in sealed systems.