提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: P3010_Vacuum_switch_inductive_universal

P3010 Vacuum switch, inductive universal

コンパクト/スタッカブルポンプは、オン/オフバルブ、ブローオフバルブ、真空スイッチなどの統合コントロールと省エネなどの特別な機能を有するCOAX ®技術に基づく多段エジェクターです。容易にシステムに必要かつ正確な制御機能を構成できるプラットフォームです。

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • Patented multistage COAX® cartridge - MINI - with Pi, Si, Xi cartridge.
  • Adjustable vacuum switch is actuated at a set vacuum level and set by a knob.
  • Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
  • High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
  • Suitable for fast and reliable evacuation in sealed systems.

製品を比較

0アイテム追加
比較