提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: P5010_CU

P5010 CU

コンパクト/スタッカブルポンプは、オン/オフバルブ、ブローオフバルブ、真空スイッチなどの統合コントロールと省エネなどの特別な機能を有するCOAX ®技術に基づく多段エジェクターです。容易にシステムに必要かつ正確な制御機能を構成できるプラットフォームです。

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • P5010 multistage ejector with Pi, Si or Xi COAX® push-in cartridge(s).
  • Integrated Control Unit (CU) with electric valves for vacuum on-off and blow-off control.
  • Mechanical valve for blow-off flow adjustment.
  • Enhanced blow-off power thanks to a directed blow-off pipe.
  • Slim, compact, configurable and modular design.

製品を比較

0アイテム追加
比較