提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: P5010_ES

P5010 ES

コンパクト/スタッカブルポンプは、オン/オフバルブ、ブローオフバルブ、真空スイッチなどの統合コントロールと省エネなどの特別な機能を有するCOAX ®技術に基づく多段エジェクターです。容易にシステムに必要かつ正確な制御機能を構成できるプラットフォームです。

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • P5010 multistage ejector with Pi, Si or Xi COAX® push-in cartridge.
  • Integrated air-saving function (ES) that minimises the air consumption by controlling the incoming air flow to the pump.
  • Operates on a roughly similar system to that of a thermostat in a heating system.
  • Large hysteresis is recommended for sealed vacuum handling applications such as metal sheet, glass or plastic handling.
  • Small hysteresis is recommended if a very accurate vacuum level has to be maintained in the process.
  • Adjustable ES switch level.
  • Pneumatic function.
  • Configurable and modular design.
  • Separate port with built-in blow-off check valve. High flow capacity to maximize efficiency to release an object.

製品を比較

0アイテム追加
比較