特徴
- COAX技術をベースにした制御機能一体型の真空エジェクター。エネルギー効率に優れた、信頼性の高い真空流量性能を実現します。
- IO-Link技術により配線が減り、セットアップが容易、よりシンプルで低コストな設置を実現。
- IO-Linkインターフェースにより、リアルタイムでポンプのプロセスデータを監視可能。
- パルス幅変調順応(A-PWM)機能により、高速サイクルタイムと電磁弁から発生する熱の低減を実現し、信頼性を向上。
- モジュール設計(マニホールドマウント)により、3~8連ユニットにすることが可能。IO-Linkインターフェース、圧縮空気供給口、排気口を共有させることで、配線および配管が容易になります。
- 自己検知ブローオフ機構。特許取得済み。(IBO:Intelligent Blow-off function) 自動的にシステム容量を把握し、空気消費量を最適化して、サイクルタイムを微調整するインテリジェントな自己学習アルゴリズム。