特徴
- COAX®技術に基づいた、集中制御可能で組立て可能な真空エジェクタ。ロボットハンドリング向けに開発。
- 高信頼性、柔軟性、高流量そして迅速なサイクルタイムのために最適化されたデザイン。
- 適応PWM(パルス幅変動)による高速バルブで発熱を抑え、より信頼のおけるものに。
- 調整可能なヒステリシス、自動コンディションモニタリング(ACM)および自動省エネレベル測定(ALD)などの省エネ(ES)機能。
- アナログ及びデジタル出力対応(M12)。
- 付加機能:増幅ブローオフ(ABO)、自動タイマーブローオフ(ATBO)、インテリジェントブローオフ(IBO)、および自動吸着コントロール(SAC)の機能により自動的に、わずかなブローで「不要な」真空吸着を取り除きます。
- 国際標準規格IO-Linkでのデータ通信のオプション(piCOMPACT®23 SMART)。
- piCOMPACT®23 SMARTは中型および大型の吸着搬送システム向き。箱類のパレット搬送や異なる素材のシート材の荷積み・仕分け・移動・荷下ろしなど。