提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0120994
14バリエーション

Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX®

これらのユニットは、高い安全性と省エネ機能を持ったCOAX ® 技術をベースとした製品です。内部にチェックバルブを持ち、密閉型のアプリケーションに対し、エネルギーの消費を抑えます。 (DIN/SS)-アン 13155、ASME 標準 B30.20、等の真空基準に準拠しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0120994
  • 0120995
  • 0119676
  • 0121008
  • 0121013
  • 0121019
  • 0120996
  • 0120998
  • 0120997
  • 0121011
  • 0121016
  • 0121022
  • 0127836
  • 0127837

特徴

  • Two-stage COAX® cartridge MINI Pi12-2 integrated.
  • Check valve that traps vacuum in sealed applications for safe operation.
  • Built-in blow off check valve for fast release of object.
  • Integrated energy-saving device, Vacustat results in virtually no air consumption in sealed applications.
  • Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
  • Available with level compensator to compensate for differences in level of object.
  • Recommend using 4mm (5/32”) tubing and no more than 80 psi for blow off.
  • Recommend using 6mm (1/4”) tubing and no more than 80 psi for vacuum.
  • Equal line lengths from common manifold should be used for both blow-off and vacuum.
  • Maximum of (12) units per tool.

製品を比較

0アイテム追加
比較