- 真空ポンプおよびエジェクター
- の分散配置型エジェクター
の分散配置型エジェクター
分散配置型エジェクターは、1台のエジェクターで全てのサクションカップの真空を発生させる集中配管型とは対照的に、各サクションカップにエジェクターを配置することを想定した製品群です。Piabのシステムは、高速サイクルにおいても、クラス最高レベルの省エネ(COAX®特許技術)で、安全な製品のハンドリングを実現します。独立した複数の真空発生源が各吸引点に設置されることで、集中配管型のシステムに見られるエジェクターの流量不足問題や、真空信号の誤発信などのリスクが削減されます。分散配置型エジェクターは、真空システムを構築する上で非常に柔軟なソリューションであり、トラブルシューティングとメンテナンスも簡単です。Piabの真空エジェクターは全て、Reach、RoHS、および関連するCE指令に準拠しています。

33製品