真空ポンプおよびエジェクター
の分散配置型エジェクター
アイテム番号: 0120998
14バリエーション
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
これらのユニットは、高い安全性と省エネ機能を持ったCOAX ® 技術をベースとした製品です。内部にチェックバルブを持ち、密閉型のアプリケーションに対し、エネルギーの消費を抑えます。 (DIN/SS)-アン 13155、ASME 標準 B30.20、等の真空基準に準拠しています。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0120994
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
, G threads, Lock pin 16, Left hand connection
0120995
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
, G threads, Lock pin 19, Left hand connection
0119676
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
, G threads, Ball joint, Left hand connection
0121008
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
0121013
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
0121019
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
, G threads, Ball joint, Right hand connection
0120996
VacuumCheck CheckValve ValveVT-1H VT-1HVacustat Vacustatwith withCOAX
®
COAX
®
with withlevel level...
0120998
VacuumCheck CheckValve ValveVT-1H VT-1HVacustat Vacustatw wCOAX
®
, COAX
®
,level level...
0120997
VacuumCheck CheckValve ValveVT-1H VT-1HVacustat Vacustatwith withCOAX
®
COAX
®
with withlevel level...
0121011
VacuumCheck CheckValve ValveVT-1H VT-1HVacustat Vacustatwith withCOAX
®
COAX
®
with withlevel level...
0121016
VacuumCheck CheckValve ValveVT-1H VT-1HVacustat Vacustatwith withCOAX
®
COAX
®
with withlevel level...
0121022
VacuumCheck CheckValve ValveVT-1H VT-1HVacustat Vacustatwith withCOAX
®
COAX
®
with withlevel level...
0127836
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
, NPT threads, Ball joint, Left hand connection
0127837
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX
®
, NPT threads, Ball joint, Right hand connection
すべてを表示 (14)
業種
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較