提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0231210
4バリエーション

VGS4005, SX42 Ø 1/4"

ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0231207
  • 0231209
  • 0231208
  • 0231210

特徴

  • プラスチック製ハウジングの軽量真空エジェクター
  • 防塵性に優れた設計のCOAX®カートリッジSX12またはSX42カートリッジを備えたVGS4005は、粉塵が多く湿度が高い過酷な環境に適します。
  • 袋物やパウチの搬送など、真空流量重視のアプリケーションに適します。
  • 内蔵サイレンサーが、騒音レベルを低減します。
  • VGS4005 は、Piab の G3/8”オネジ付きのサクションカップを取り付け可能です。

製品を比較

0アイテム追加
比較