提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: VGS™2010_FC25P

VGS™2010 FC25P

ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • Patented COAX® technology.
  • Suitable for lifting small objects and narrow parts as well as also slightly domed surfaces.
  • Thanks to good friction of the rubber material the cups can withstand high shear forces at rapid acceleration.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • Available with a two-stage COAX® cartridge MICRO. Configurable to your specific needs. Choose Bi for low feed pressure, Si for high vacuum flow, Xi for extra vacuum and Ti at 0.4/0.6 MPa for extra capacity/dirt tolerance..

製品を比較

0アイテム追加
比較