提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: VGS3010

VGS™3010

ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • Patented COAX® technology
  • Compatible with any suction cup with G3/8" male fitting. Suction cup ordered separately.
  • Available with two- or three-stage COAX® cartridge MINI. Choose an Si cartridge for extra vacuum flow, a Pi cartridge for high performance at low feed pressure or an Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.
  • As a two-stage cartridge without flap valves, choose a Di cartridge for dust-proof operation.
  • The three-stage cartridge will give extra high initial vacuum flow, which is suitable in high speed applications.
  • Easy installation and flexible positioning with several mounting options.

製品を比較

0アイテム追加
比較