アイテム番号: VGS™3040_with_blow-off
VGS™3040 with blow-off
ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます...
もっと読む
これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。
特徴
- COAX® cartridge integrated.
- Built-in blow off check valve for fast release of object.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
- Available with level compensator to compensate for differences in level of object.