提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: VGS™5010_BF110P

VGS™5010 BF110P

ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • Patented COAX® technology.
  • The suction cups are specially designed for handling larger parts, such as car body sheets.
  • The soft, flexible lip makes the cup suitable for curved or uneven surfaces and the dual hardness version, PU30/60, is also recommended for rough or rugged surfaces to prevent micro-leakage, which can occur on plastic or composite work pieces.
  • Available with a two or three-stage COAX® cartridge MIDI. Choose an Si cartridge for extra vacuum flow, a Pi cartridge for high performance at low feed pressure or an Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.
  • The three-stage cartridge will give extra high initial vacuum flow, suitable in high speed applications.
  • Easy installation and flexible positioning with several mounting options.

製品を比較

0アイテム追加
比較