提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: VGS™5010_BL50-3P

VGS™5010 BL50-3P

ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • Patented COAX® technology.
  • Suitable for high flow applications such as plastic bag handling.
  • The design provides enough strength and stability when handling plastic bags, while providing the softness and flexibility required to seal on uneven surfaces.
  • This suction cup is made of DURAFLEX® material and the bellows and sealing lip are of different hardness.
  • The suction cup has a special high-flow fitting.
  • Available with a two or three-stage COAX® cartridge MIDI. Choose an Si cartridge for extra vacuum flow or a Pi cartridge for high performance at low feed pressure.
  • The three-stage cartridge will give extra high initial vacuum flow, suitable in high speed applications.
  • Easy installation and flexible positioning with several mounting options.

製品を比較

0アイテム追加
比較