提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: VGS™5010_OB65x170P

VGS™5010 OB65x170P

ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます...
もっと読む

これは構成可能な製品です。コンフィグレーターを使用してアイテムをニーズに合わせてカスタマイズし、更新された価格と利用可能性を見てください。

特徴

  • Patented COAX® technology.
  • Suitable for level adjustment and for uneven, porous and oblong surfaces such as cardboard boxes. Can handle objects with height differences.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • In the two-colored version the bellows and the sealing lip are of different hardness, which makes the suction cup strong and, at the same time, soft and flexible with good sealing capability.
  • Available with a two or three-stage COAX® cartridge MIDI. Choose an Si cartridge for extra vacuum flow, a Pi cartridge for high performance at low feed pressure or an Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.
  • The three-stage cartridge will give extra high initial vacuum flow, suitable in high speed applications.
  • Easy installation and flexible positioning with several mounting options.

製品を比較

0アイテム追加
比較