- 真空ポンプおよびエジェクター
- のインラインエジェクター
のインラインエジェクター
インラインエジェクターは、スリムで超軽量の真空発生器です。サクションカップと近い位置で、配管途中に分散配置することを目的とした製品です。Piabのインラインエジェクターは、特許技術であるCOAX®や、新技術オプションのSTXをベースに設計されています。さらに、インラインエジェクターの種類の中には、特許取得済みの自動リリース機能を備えた製品もあります。Piabのインラインエジェクターは、他社同等品と比較して25~50%低いエネルギー消費量で優れた性能を発揮します。 Piabの真空エジェクターは全て、Reach、RoHS、および関連するCE指令に準拠しています。

7製品

piINLINE® MICRO
のインラインエジェクター
- 自動車 | 製薬 | プラス
- ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉 | 製品とコンテナのラベリング | プラスチック部品の取り出し
表示
6バリエーション

piINLINE® MINI
のインラインエジェクター
- 自動車 | 製薬 | プラス
- ケース/カートンの組み立て、蓋の開閉 | 製品とコンテナのラベリング | プラスチック部品の取り出し
表示
7バリエーション