提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0202360
4バリエーション

Value Line® vacuum generators

プッシュイン式の配管取付部を持った軽量・小型の真空エジェクター。2種類のタイプで、ひとつはT型で、排気のコントロールを可能にしています。他の一つは、典型的なインライン設計です。T 型設計は、クリーン ルーム環境に適しています。バリューラインは、競合メーカの0.7 mmオリフィス径イジェクターに比べて、約 30 % の省...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0202360
  • 0202187
  • 0202191
  • 0205733

特徴

  • Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
  • Ejector stage without flap valve gives high reliability in dirty and dusty environments.
  • Light weight body.
  • Integrated push-in fittings or thread connection for quick and low cost installation.
  • Available in “Inline”, “T-design” or aluminum block version.
  • The T-design is suitable if exhaust air needs to be piped away.
  • The VL206 1/8” block version is an easy-to-install alternative, targeting operators of basic automated vacuum systems.

製品を比較

0アイテム追加
比較