提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0122025
7バリエーション

piINLINE® vacuum generator MINI Si, 6-6 mm

piINLINE ® は、COAX® 技術を使用した小型軽量インライン イジェクタです。サクションカップ (または吸引のポイント) の近くの配管上に直接マウントすることができます。ピアブ製piINLINE ®は、競合するインラインのシングルエジェクタと比較し、少なくとも 40-50% のエネルギー消費量を抑えることが出...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0122025
  • 0122894
  • 0122895
  • 0122896
  • 0122897
  • 0122898
  • 0205550

特徴

  • Patented COAX® cartridge technology.
  • High vacuum flow capacity in relation to energy consumption.
  • Low weight inline design with push-in fittings for vacuum and compressed air.
  • Quick and easy installation directly on the hose.
  • Si cartridge for extra vacuum flow.
  • Pi cartridge for high performance at low feed pressures.
  • Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.

製品を比較

0アイテム追加
比較