真空ポンプおよびエジェクター
のインラインエジェクター
アイテム番号: 0202187
4バリエーション
Value Line
®
vacuum generators
プッシュイン式の配管取付部を持った軽量・小型の真空エジェクター。 2種類のタイプで、ひとつはT型で、排気のコントロールを可能にしています。他の一つは、典型的なインライン設計です。T 型設計は、クリーン ルーム環境に適しています。バリューラインは、競合メーカの0.7 mmオリフィス径イジェクターに比べて、約 30 %...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!
ログイン/アカウント作成
ダウンロード
メールで共有
バリエーション
0202360
Value Line
®
Inline vacuum generator 6mm
0202187
Value Line
®
T-design vacuum generator 6mm
0202191
Value Line
®
T-design vacuum generator 1/4
"
0205733
Value Line
®
VL206 vacuum generator 1/8
"
すべてを表示 (4)
仕様
ダウンロード
製品を比較
0アイテム追加
すべて削除
比較