提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0207771
6バリエーション

piSTAMP

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0207770
  • 0207771
  • 0207772
  • 0208766
  • 0208767
  • 0208768

特徴

  • 分散型真空システム向けのとても軽量なエジェクターです。リリース機能を搭載しています。
  • 特許取得済みの COAX® エジェクターは、他社類似製品と比べて効率よく真空を発生するので、空気消費量が低く、応答が速いです。
  • インターフェースは汎用性のある設計になっており、自動車工場のプレスラインで使用されるロボットのアーム先端ツールや、サクションカップホルダー等に取り付ける事ができます。
  • 排気口を塞ぐ原理を利用したリリース機能(EBR機構)は、高速サイクルに適した機能です。
  • 真空ポートはOリングで密閉します(非ネジ式)。

製品を比較

0アイテム追加
比較