변형
- 0202675
- 0202612
- 0202617
- 0202633
- 0202636
- 0202674
- 0202606
- 0202596
- 0202570
- 0202619
포장
- 정제 프레스 양방향 공급
식품 및 음료
- 섬유 드럼 및 배럴 픽업
일반
Material
ASTM 316L , POM
Finish
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Weight, min. | g
4.65 lb
치수
직경 (D)
41x1,5 mm
Diameter 2 | mm (D1)
25x1,2
Diameter 3 | mm (D2)
25x1,2
Length 2 | mm (L1)
35 in
Length 3 | mm (L2)
985-1008
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
매뉴얼
PDF
브로셔
PDF