변형
- 0223777
- 0223778
- 0223779
- 0223780
- 0224166
- 0223781
- 0223782
일반
Material
Al , Nitrile (NBR) , POM , SS
Noise level, min. | dBA
74
온도, 최소
14 - 122 °F
Weight, max. | g
2.54 oz
성능
Feed pressure, max. | MPa
101.5 psi
공급 압력 | 공기 소비 | 다른 진공 레벨 ()에서의 진공 흐름 () | 최대 진공 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | |||
87 | 1.59 | 1.36 | 1.21 | 1.038 | 0.87 | 0.74 | 0.61 | 0.38 | 0.085 | 0 | 0 | 21.56 |
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF