변형
- 0223798
- 0223799
- 0223800
- 0223801
- 0223802
- 0223803
일반
Material
Al , Nitrile (NBR) , POM , SS
Noise level, min. | dBA
63
온도, 최소
14 - 122 °F
Weight, max. | g
14.74 oz
성능
Feed pressure, max. | MPa
101.5 psi
공급 압력 | 공기 소비 | 다른 진공 레벨 ()에서의 진공 흐름 () | 최대 진공 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | |||
43.5 | 8.48 | 11.87 | 10.59 | 7.63 | 4.66 | 2.75 | 2.12 | 1.48 | 1.059 | 0.42 | 0 | 26.58 |
치수 도면
이 활동은 로그인이 필요합니다. 로그인하거나 등록하여 piab.com의 모든 혜택을 받으세요.
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
PDF
PDF