Numer przedmiotu: 0213372
10 Warianty
BVAE32-EH10-20 Ruchome urządzenie próżniowe, jednokierunkowe
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213368
- 0213369
- 0213370
- 0213371
- 0213372
- 0213373
- 0213374
- 0213375
- 0213376
- 0213377
Funkcje
- Ruchome urządzenie próżniowe BVAE32, dwukierunkowe
- Działanie: dwukierunkowe.
- Możliwość montażu na obu stronach.
- Regulowana niskoprofilowa prowadnica liniowa.
- Zawiera adapter do przyssawki.
- Aby dowiedzieć się więcej o klipsach dystansowych, patrz DK16.
- Aby dowiedzieć się więcej o adapterach do przyssawek, patrz SA - AG3/8 - G1/8 - M8 i SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
- Średnica połączenia 25 mm.