Numer przedmiotu: 0120716
18 Warianty
Centralized vacuum connection, NPT threads, Ball joint, Left or Right hand connection
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Funkcje
- Doprowadza próżnię centralną do przyssawek.
- Dostępne z kołkami blokujące 16, 19 lub pod złącze kulowe, standard przemysłowy.
- Dostępne z kompensatorem poziomu do niwelowania różnic w wysokościach przenoszonych przedmiotów.
Ogólne
Materiał
Al , CuZn , Steel
Minimalna temperatura
-30 - 70 °C
Waga
102 - 146 g
Dane mechaniczne
Zakres działania
0-360 º
Dane pneumatyczne
Żywotność ()
10000000 cykle
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
Katalogi
PDF
PDF