Numer przedmiotu: Swivel arm clamp on 100, pin 19
9 Warianty
Ramię obrotowe z zaciskiem, pręt przedłużający 100mm, 19mm kołek blokujący
Ramię obrotowe oferuje nieograniczone możliwości pozycjonowania przyssawki, dzięki czemu łatwo znaleźć właściwe miejsce na obiekt, aby go przenosić lub chwytać....
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Warianty
- Swivel arm clamp on 50, pin 16
- Swivel arm clamp on 50, pin 19
- Swivel arm clamp on 50, ball joint
- Swivel arm clamp on 100, pin 16
- Swivel arm clamp on 100, pin 19
- Swivel arm clamp on 100, ball joint
- Swivel arm clamp on 150, pin 16
- Swivel arm clamp on 150, pin 19
- Swivel arm clamp on 150, ball joint
Funkcje
- Standardowe mocowania do prowadnic 25 mm lub 1 ", złącza proste w demontażu.
- Prosta regulacja pojedyńczą śrubą.
- Dostępne z kołkami blokującymi 16, 19 lub pod złącze kulowe, standard przemysłowy.