Nowości

Firma Piab wprowadza na rynek serię eżektorów Vacuplus do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki
W firmie Piab zawsze pragniemy poszerzać nasze globalne portfolio, dlatego z przyjemnością wprowadzamy na rynek nasze eżektory Vacuplus, dostosowane do zastosowań przy produktach z niskiej i średniej półki, które wymagają wydajnych eżektorów bez kompromisów.

Firma Piab rozszerza swoją nową serię przyssawek dla przemysłu motoryzacyjnego, wprowadzając trzy nowe podrodziny produktów
Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek motoryzacyjnych przeznaczonych do zastosowań związanych z montażem nadwozi oraz części, a także w liniach prasujących o niskiej/średniej prędkości. Te nowe przyssawki stanowią dopełnienie kompletnego programu, w skład którego wchodzą teraz łącznie 22 przyssawki.

piSAFE® launch – pełny program jest już dostępny
Program piSAFE® firmy Piab został teraz uzupełniony o podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® i podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa piSAFE® Mini do systemów scentralizowanych, co oznacza zakończenie programu piSAFE®.

Piab z dumą ogłasza uruchomienie nowego programu piSAFE®
Nowy program piSAFE® firmy Piab umożliwia uzyskanie nowych korzyści w zastosowaniach, w których bezpieczeństwo, elastyczność, szybkość i wydajność są kluczowe.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar: BFFT80P-2
Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 80 mm.

Najlepszy element do pobierania przedmiotów: Piab z dumą przedstawia nową rodzinę przyssawek MX
Najlepszy element do pobierania przedmiotów. Rodzina przyssawek MX wyjątkowo dobrze nadaje się do przenoszenia różnych przedmiotów, głównie w branży logistycznej, magazynowej, handlu elektronicznego i recyklingu.

Firma Piab ewoluuje – dzisiaj zostaje uruchomiona zupełnie nowa witryna internetowa zorientowana na klienta
Witryna firmy Piab ma ponad 650 000 użytkowników każdego roku. Z tego względu zdecydowano się ulepszyć ją zarówno pod względem identyfikacji wizualnej, jak i wrażeń użytkownika. Dzięki niezliczonym wywiadom Piab stworzył witrynę internetową jeszcze bardziej zorientowaną na klienta, która koncentruje się na obecnych klientach, a także na klientach dopiero poznających firmę.

Podnoś marakuję z szacunkiem za pomocą piSOFTGRIP®
Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy - piSOFTGRIP®.

Piab enhances the piGRIP® bag lips (BGI): especially made for lifting sturdy and thin/delicate plastic bags
The BGI-Lip is great for picking both sturdy plastic bags and stand-up pouches filled with dry or wet food/substances. The BGI-2 lip, also gives excellent capabilities in picking thin/delicate plastic bags.

Piab is proud to introduce the piSOFTGRIP® 50-2c
Piab once again extends the pi-SOFTGRIP® family with a new pinch gripper developed for the automation of the food/chocolate industry.

Firma Piab produkuje nową serię przyssawek samochodowych
Firma Piab z dumą przedstawia nową serię przyssawek samochodowych, przeznaczonych do zastosowań w montażu nadwozi i części, a także w liniach pras o niskiej/średniej prędkości.

Piab przedstawia ofertę przenośników próżniowych dla przemysłu wytwarzania przyrostowego
Dzięki bogatemu doświadczeniu w obsłudze materiałów w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym firma Piab rozszerza swoją ofertę o przemysł wytwarzania przyrostowego.

Piab dodaje COMPACT10E do programu pomp kompaktowych
Program pomp kompaktowych Piab został teraz rozszerzony o nowy model COMPACT10E, uzupełniający program pomp o mniejszych rozmiarach 10 mm.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab kontynuuje rozwój oprogramowania platformy oprogramowania piFLOW®p SMART, która koncentruje się na łatwości użytkowania i ulepszonej/dodanej funkcjonalności

Piab rozszerza program pi-SOFTGRIP® o piSOFTGRIP® 30-3
Piab z dumą przedstawia nowy, mniejszy rozmiar narzędzia do miękkiego chwytania piSOFTGRIP®, opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego/czekoladowego.

Sterownik elektryczny ECU-15- piFLOW®
Nowa platforma oprogramowania dla ECU-15 i ECU-15S może być łatwo aktualizowana o nowe wersje oprogramowania w celu dodania nowych funkcji w przyszłości.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio płaskich przyssawek mieszkowych o nowy rozmiar
Firma Piab rozszerza swoje bogate portfolio zastosowań, wprowadzając do linii płaskich przyssawek mieszkowych przyssawki o średnicy 60 mm.

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio przyssawek prostokątnych o trzy nowe rozmiary
Firma Piab rozszerza portfolio przyssawek prostokątnych o dwie nowe przyssawki z dodatkowym mieszkiem: RBL20x45, RBL30x55, oraz o zupełnie nową przyssawkę „kwadratową” RBL60x60.

piCOBOT® dostępny z konfiguracją typu „plug and play” dla robotów Fanuc CR4/CR7
Dzięki wygodnemu w obsłudze narzędziu konfiguracyjnemu dostępnemu online klienci firmy Piab mogą teraz dobrać specyfikację zestawu piCOBOT® do robotów Fanuc CR4 & CR7.

System chwytaków próżniowych Kenos® KVG60 można teraz skonfigurować z przyssawkami Piab
Za pomocą nowego konfiguratora firmy Piab można łatwo i szybko zaprojektować system chwytaków KVG60 wyposażony w technologię generowania podciśnienia oraz przyssawki Piab i zawory sterujące przepływem.

Piab’s Chip ejector eases breathing for COVID-19 patients
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.