Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Nowości

151 artykułów
3.06.2019

Firma Piab dodaje nowy rozmiar 90 mm do linii przyssawek mieszków

Firma Piab poszerzając i tak już szeroki zakres zastosowań, rozszerza linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 90 mm.

15.05.2019

Blog: Czy gotowość na Przemysł 4.0 jest niezbędna?

Firma Piab stworzyła nowatorskie rozwiązanie, które przyda się każdemu.

4.04.2019

Wysoce wydajne chwytaki do paletyzacji worków

Firma Piab wprowadza pierwszej generacji narzędzia do paletyzacji szerokiej gamy produktów o masie do 25 kg i 50 kg.

3.04.2019

Firma Piab dodaje nowe rozmiary do linii przyssawek mieszków

Dodatkowe rozmiary, więcej funkcji w dodatkowych mocowaniach oraz całą linię przyssawek mieszków zawarto w konfiguratorze online.

29.03.2019

Piab rozwija automatykę w przemyśle spożywczym, wprowadzając nowy miękki chwytak próżniowy

piSOFTGRIP® - Ekonomiczne rozwiązanie do przenoszenia delikatnych i trudnych do uchwycenia przedmiotów.

20.03.2019

Bezpieczeństwo dzięki nowej generacji urządzeń Piab to mądry wybór

Transoptory użyte w wyrzutnikach próżni piCOMPACT®23 SMART firmy Piab dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa obsługi.

14.03.2019

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies

Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

27.11.2018

Another product family for the automotive industry

Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

26.09.2018

One plus one makes three!

Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

1.06.2018

Yet another contribution to Industry 4.0

It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.

11.04.2018

Safe powder handling for additive manufacturing

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Kenos® vacuum gripper
20.09.2017

Głowica chwytaka piankowego Piab Kenos® zapewnia "słodki" sukces

Od czasu instalacji pojedynczego chwytaka piankowego Kenos®, wydajność chwytania pudełek o różnych rozmiarach i wadze została podwojona.

piFLOW®t with piGENTLE®
26.06.2017

Sprawdzone systemy transportowe do efektywnego i delikatnego przenoszenia różnych tabletek

Firma Piab od wielu lat współpracuje z firmą OEM z Włoch, która produkuje maszyny do napełniania kapsułek.

Press shop
18.05.2017

Przyssawki o wysokiej sile tarcia pozwalają na zwiększenie produkcji o 33%

Przyssawki o wysokiej sile tarcia Piab DCF uwalniały przenoszone części znacznie szybciej niż przyssawki konkurencji, co pozwoliło na zwiększenie szybkości tłoczenia prasy z 10 do 13 SPM.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
4.05.2017

Zmniejszenie kosztów instalacji dzięki zastosowaniu eżektora piCOMPACT® typu "wszystko-w-jednym"

Poprzez przejście na nasz eżektor próżniowy piCOMPACT® klient zmniejszył nakłady pracy na instalację oraz oszczędził czas.

Spices
25.04.2017

Rozdzielone urządzenie transportowe - doskonałe rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniami

Dzięki zastosowaniu przenośnika próżniowego Piab piFLOW®f zostało zminimalizowane oddziaływanie alergenów oraz bardzo znacząco ograniczono proces czyszczenia.

Stamping line with Piab friction cups
24.01.2017

Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia mogą przenieść prawie o 700 000 więcej elementów tłoczonych

Przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia zapewniają mocny chwyt na powierzchniach zaolejonych i mogą wytrzymywać wysokie siły ścinające. Przyczynia się to do ograniczenia ilości upuszczanych elementów oraz daje oszczędności wynikające z braku zniszczonych elementów.

Dust-free filling
6.12.2016

Bezpyłowe napełnianie dzięki przenośnikowi próżniowemu piFLOW®t ze wstępnym separatorem

Klient zdecydował się na rozwiązanie Piab ponieważ za pomocą przenośnika podciśnieniowego był w stanie osiągnąć prawie bezpyłowe napełnienie środkiem suszącym.

piFLOW®t tablet conveyor
29.11.2016

Znacząca redukcja ilości pokruszonych tabletek dzięki zastosowaniu naszego przenośnika do tabletek piFLOW®t ze wstępnym separatorem

Poprzez zastosowanie przenośnika tabletki mogą być transportowane delikatniej, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości odpadów.

SAR robot with piCOMPACT®10X
21.06.2016

SAR - Integrator robotów oszczędza 50% kosztów powietrza

Klient może wykorzystać pełen potencjał robota i dodatkowo zaoszczędzić 50% powietrza. Ponadto czas instalacji był ekstremalnie krótki.

Vacuum conveyor piFLOW®f
11.05.2016

Zwiększenie o 30% wydajności przesiewacza w fabryce z branży produkującej słodycze

Teraz proces jest zautomatyzowany i występuje mniejsza ilość przestojów na czyszczenie. Dzięki temu klient uzyskał wzrost wydajności o 30%.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj