- Pompy i eżektory próżniowe
- Eżektory do zastosowań specjalnych
Eżektory do zastosowań specjalnych
Eżektory do zastosowań specjalnych to termin używany przez firmę Piab przede wszystkim dla pomp próżniowych zaprojektowanych tak, aby spełniały wymagania tolerancji dyktowane przez laboratoria lub środowiska agresywne chemicznie. Wszystkie materiały i technologie zostały dokładnie dobrane i opracowane do zastosowań w tej strefie. Dział ten obejmuje również pompy próżniowe do ciasnych pomieszczeń oraz eżektory do zastosowań specjalnych w systemach, w których niskie poziomy podciśnienia są wykorzystywane do transportu lekkich cząstek w dużym natężeniu przepływu. Wszystkie eżektory próżniowe firmy Piab są zgodne z dyrektywami Reach i RoHS oraz odpowiednimi wytycznymi CE.

5 produktów