Numer przedmiotu: 0103684
2 Warianty
Lab Vac LVH40K6, uszczelnienia Viton®, zawory klapowe Kalrez
Pompy te są klasycznymi pompami próżniowymi, które zostały specjalne opracowane do stosowania w przemyśle chemicznym lub w środowiskach agresywnych chemicznie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0103684
- 0124540
Funkcje
- Pompy próżniowe dostosowane do zastosowań laboratoryjnych, takich jak: odgazowywanie, filtracja próżniowa, suszenie żelu i odparowywanie rotacyjne.
- Wysoki poziom podciśnienia do 20 mbar abs. o maksymalnym przepływie podciśnienia 9 m3/h.
- Nie ma ryzyka cofnięcia, który może powodować uszkodzenia próbki.
- Niski poziom hałasu.
- Łatwe w instalacji i praktycznie nie wymagające konserwacji.
- Energooszczędne pompy próżniowe oparte na technologii przyjaznej dla środowiska.
- Wysoka odporność na chemikalia - opcja z uszczelnieniami z Kalrez-u sprawia, że odporność chemiczna nie ma sobie równych.
Przemysł chemiczny
Ogólne
Materiał
Al , Kalrez , PPS , SS , Viton®
Poziom hałasu
62 - 66 dBA
Minimalna temperatura
-20 - 110 °C
Waga minimalna
1500 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.53 | 0.35 | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 98 |