Numer przedmiotu: 0100194
2 Warianty
Pompa próżniowa CLASSIC H40, płyta połączeniowa D, uszczelnienia Viton®
Pompy te są klasycznymi pompami próżniowymi, które zostały specjalne opracowane do stosowania w przemyśle chemicznym lub w środowiskach agresywnych chemicznie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0100194
- 0102407
Funkcje
- Wysoki poziom podciśnienia - do 99.8 -kPa.
- Stosowana w układach szczelnych i przy przenoszeniu materiałów nieporowatych.
- Dostępna z płytą połączeniową wykonaną z materiału kompozytowego PPS (D).
Przemysł chemiczny
Ogólne
Materiał
PPS , SS , Viton®
Poziom hałasu
60 - 65 dBA
Minimalna temperatura
-20 - 110 °C
Waga minimalna
885 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks.
0.7 MPa
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.095 | 99.8 |