Numer przedmiotu: 0122025
7 Warianty
Generator próżni piINLINE® MINI Si, 6-6 mm
piINLINE® MINI – to małe, lekkie eżektory liniowe, które korzystają z opatentowanej technologii COAX®. Mogą być one montowane bezpośrednio na węża w pobliżu prz...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0122025
- 0122894
- 0122895
- 0122896
- 0122897
- 0122898
- 0205550
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Niska waga konstrukcji inline, mocowanie "na wcisk".
- Szybki i prosty montaż bezpośrednio na wężu.
- Wkłady Si zapewniają wysokie przepływy podciśnienia.
- Wkłady Pi przy niskich ciśnieniach zasilania zapewniają wysoką wydajność.
- Wkłady Xi przy zapewniają wysoki przepływ i głębokie podciśnienie.