- Pompy i eżektory próżniowe
- Eżektory liniowe
Eżektory liniowe
Eżektory liniowe to smukłe, niezwykle lekkie generatory podciśnienia przeznaczone do zamontowania na wężu w pobliżu przyssawki w systemie zdecentralizowanym. Nasze eżektory liniowe zostały zbudowane na podstawie opatentowanej przez firmę Piab technologii COAX® lub nowego, opcjonalnego systemu STX. Ponadto asortyment naszych eżektorów liniowych dostępny jest ze zintegrowaną funkcją automatycznego zwolnienia, kolejnym patentem. Eżektory liniowe Piab oferują najwyższą wydajność przy od 25 do 50% niższym zużyciu energii w porównaniu do produktów firm konkurencyjnych. Wszystkie eżektory próżniowe firmy Piab są zgodne z dyrektywami Reach i RoHS oraz odpowiednimi wytycznymi CE.

7 produktów