Numer przedmiotu: 0122032
3 Warianty
Generator próżni piINLINE® MIDI Si, 8-12 mm
piINLINE® MINI – to małe, lekkie eżektory liniowe, które korzystają z opatentowanej technologii COAX®. Mogą być one montowane bezpośrednio na węża w pobliżu prz...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0122032
- 0122899
- 0122900
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienie w stosunku do zużycia energii.
- Niska waga konstrukcji inline, mocowanie "na wcisk".
- Szybki i prosty montaż bezpośrednio na wężu.
- Wkłady Si zapewniają wysokie przepływy podciśnienia.
- Wkłady Pi przy niskich ciśnieniach zasilania zapewniają wysoką wydajność.
- Wkłady Xi przy zapewniają wysoki przepływ i głębokie podciśnienie.