Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0202187
4 Warianty

Generator próżniowy Value Line® T-design 6mm

Małe i lekkie ejektory próżniowe ze zintegrowanymi mocowaniami typu „na wcisk. Eżektor próżniowy typu T pozwala na odprowadzenie powietrza wylotowego. Drugi to...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0202360
  • 0202187
  • 0202191
  • 0205733

Funkcje

  • Eżektor o poprawionej wydajności próżniowej w porównaniu do eżektora jednostopniowego o podobnym rozmiarze.
  • Stopień eżektora bez zaworów klapowych zapewnia wysoką niezawodność w brudnych i zapylonych środowiskach pracy.
  • Niska waga korpusu.
  • Zintegrowane złączki typu na wcisk lub złącze gwintowane do szybkiego i taniego montażu.
  • Dostępny w wersji „liniowej”, „T” lub aluminiowej obudowie. Konstrukcja typu „T” jest odpowiednia, jeśli powietrze odlotowe musi być odprowadzane.
  • Wersja blokowa VL206 1/8” jest prostą w montażu alternatywą dla podstawowych zautomatyzowanych produktów próżniowych.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj