Numer przedmiotu: 0212890
6 Warianty
piSTAMP Enhanced Blow-Off
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0212890
- 0212891
- 0212892
- 0212893
- 0212894
- 0212895
Funkcje
- Ultra-lightweight decentralized ejector with integrated release function
- Efficient and patented COAX® ejector with lower air consumption and faster response as compared to corresponding competitive products.
- Generic design and mounting interface, suitable for end-of-arm-tools and suction cup holders used in automotive press-shops.
- Release function based on Exhaust Block principle (EBR), suitable for fast cycle speeds.
- O-ring sealed vacuum port (non-threaded).
Przemysł motoryzacyjny
- Automatyczny rozładunek regałów i montaż
- Rozładunek
- Przenoszenie na prasę
- Układanie na regałach na końcu linii
Ogólne
Materiał
CuZn , HNBR , Nitryl (NBR) , PA66 , POM , SS , TPE
Poziom hałasu, minimalny
71 dBA
Minimalna temperatura
0 - 50 °C
Waga minimalna
49 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania
0.3 - 0.7 MPa
Optymalne ciśnienie zasilania, maks.
0.5 MPa
Próżnia, maksymalna
81 -kPa
Dane pneumatyczne
Przepływ, min. (Blow-Off flow at 5 MPa.)
1.3 Nl/s
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | Maks próżnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0.64 | 0.7 | 0.63 | 0.52 | 0.39 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.015 | 0 | 81 |