Numer przedmiotu: piINLINEplus
piINLINE®plus
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Rodzina ultra-lekkich, zdecentralizowanych eżektorów ze zintegrowaną funkcją uwalniania.
- Wydajny i opatentowany eżektory COAX® oferuje mniejsze zużycie powietrza i krótszy czas reakcji w porównaniu do analogicznych produktów konkurencji.
- Eżektor z nową dyszą STX zapewnia krótszy czas reakcji i szybsze działanie funkcji EBR (uwalniania). Zalecane również do pracy w bardzo brudnych/zapylonych środowiskach.
- Separate release function manually controlled with built in EBR button.
- Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
- EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
- Liniowe porty sprężonego powietrza i próżniowe.
- Łatwy w instalacji bezpośrednio na wężu próżniowym, blisko przyssawki.
- Konfigurowalny produkt z kilkoma opcjami dla wężyyków o różnych średnicach, metrycznych i calowych.
- Opcja obejmuje mocowanie przyssawki na łączniku kulowym lub kołku blokującym, które występują w chwytakach dla przemysłu motoryzacyjnego.
- Port wykrywania próżni jest dostępny jako opcja w konfiguratorze.