Numer przedmiotu: 0232950
6 Warianty
Kolanka
Dla skompletowania próżniowego systemu transportowego, Piab oferuje kolanka ze stali nierdzewnej, węże dla przemysłu spożywczego, różne rodzaje złącza, zawory i...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 3404612
- 0232949
- 0232950
- 0232951
- 0232952
- 0232953
Funkcje
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością
- Na zewnątrz: polerowane
- Wewnątrz: wytrawione i wyżarzone
Ogólne
Materiał
ASTM 304
Waga minimalna
2175 g
Wymiar
Średnica (D)
50,8x1,5 mm
Długość (L)
200 mm
Promień (R)
500 mm
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF