Numer przedmiotu: Configure your piFLOW®p
Configure your piFLOW®p
Nasze urządzenia transportowe klasy premium wykonane są ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i spełniają bardzo wysokie wymagania higieniczne FDA. Urządzenia transp...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Przenośnik próżniowy z wysokiej klasy stali, zaprojektowany, aby spełniać wyśrubowane wymagania panujące w przemysłach chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.
- Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, stanowi najbardziej wydajny sposób wytwarzania podciśnienia.
- Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
- Certyfikat ATEX dotyczący pracy w obszarach charakteryzujących się obecnością pyłów i gazów.
- Jakość stali ASTM 316L (stal nierdzewna, odporna na kwas), polerowana mechanicznie.
- Zaprojektowano zgodnie z wytycznymi USDA.
- Dostępne są antystatyczny filtr i uszczelki.
- Automatyczne czyszczenie filtra.
- Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
- Płynna instalacja i łatwość użycia.
- Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.
- Szeroki zakres wydajności od 2 do 56 litrów na cykl przenoszenia (do 15 ton na godzinę).
Przemysł chemiczny
- Podawanie do i z urządzeń mieszających i blendujących
- przemysł opakowaniowy
- Odzysk
- Podawanie do i pobieranie z tabletkarki
Farmaceutyki
- Podawanie do i z procesu napełniania kapsułek
- Przenoszenie proszku z i do bębna lub beczki
- Podawanie materiału do i z suszenia w złożu fluidalnym
- Przenoszenie przez, do i ze sprzętu do wykrywania metali
- Podawanie materiału do i z frezowania i mielenia
- Podawanie materiału do i z urządzeń blendujących i mieszających
- przemysł opakowaniowy
- Maszyny do podawania opakowań
- Napełnianie reaktora
- Odzyskanie proszku
- Odzyskanie materiału, tabletek i kapsułek
- Podawanie materiału do i z jednostki przesiewającej
- Podawanie do i pobieranie z procesu powlekania tabletek
- Podawanie do i pobieranie z tabletkarki
Żywność i napoje
- Podawanie materiału do i z jednostki przesiewającej
- Podawanie do i z urządzeń mieszających i blendujących
- Podawanie gotowych produktów na linię pakującą
- Podawanie do urządzeń z przyprawami i urządzeń zraszających
- Podawanie do i pobieranie z tabletkarki
- Podnoszenie bębnów i beczek
- Przenoszenie przez/do i ze sprzętu do wykrywania metali
- Opakowania proszków, tabletek i kapsułek
- Pakowanie proszków
- Odzysk
- Przyprawy
- Podawanie do wytłaczarki karmy dla zwierząt oraz do kolejnego etapu
- Podawanie do maszyn pakujących karmę dla zwierząt
- Podawanie do wytłaczarki karmy dla zwierząt oraz do kolejnego etapu
Druk przestrzenny
- Filling Hopper
- Reclaim
Ulotki
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF