Numer przedmiotu: CPT
CPT – Cobot Palletizing Tool
CPT to kompaktowe narzędzie typu wszystko w jednym z rozszerzonym zasięgiem do paletyzacji wspomaganej przez coboty. Jego wielostrefowa powierzchnia chwytająca...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Wyższa wydajność palet - Powierzchnia chwytająca jest zaprojektowana tak, aby pokrywać wiele stref, umożliwiając obsługę różnych rozmiarów pudełek lub wielu pudełek w każdym cyklu.
- Maksymalny zasięg cobota – Lekka konstrukcja i przesunięty środek ciężkości zwiększają zasięg cobota do 100 mm.
- Maksymalna prędkość obsługi - Zintegrowana jednostka zaworu piCOMPACT®23 SMART umożliwia niezwykle szybkie czasy reakcji, zwiększając przepustowość.
- Wysoka efektywność energetyczna - Wyposażony w technologię generowania próżni COAX®, zmniejsza zużycie powietrza, zapewniając jednocześnie bezpieczną moc podnoszenia przy maksymalnym obciążeniu.
- Jedno EOAT zamiast kilku - W przypadku różnych konfiguracji, na przykład podczas zmiany produktów, wystarczy zmienić dolną płytę ssącą z pianki na przyssawki lub odwrotnie.
- Przyjazny dla użytkownika - Oferowane oprogramowanie Plug & Play oraz interfejsy dla cobotów UR (seria E i CB) oraz oprogramowanie do paletyzacji Rocketfarm PALLY z adaptacyjnym planowaniem ścieżki (oprogramowanie nie jest wliczone).
- Pasuje do wszystkiego - Dostępny jest ogólny interfejs elektryczny z kilkoma opcjami interfejsu mechanicznego, aby dopasować się do innych cobotów lub małych robotów przemysłowych zgodnie ze standardem ISO 9409-1.
Logistyka & Magazynowanie
- Robot typu pick and place
przemysł opakowaniowy
- Pudełka i pojemniki
- Oznaczanie produktów i pojemników
- Robot typu pick and place
Oprogramowanie
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
Białe księgi
PDF