Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: CPT

CPT – Cobot Palletizing Tool

CPT to kompaktowe narzędzie typu wszystko w jednym z rozszerzonym zasięgiem do paletyzacji wspomaganej przez coboty. Jego wielostrefowa powierzchnia chwytająca...
Czytaj więcej

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Wyższa wydajność palet - Powierzchnia chwytająca jest zaprojektowana tak, aby pokrywać wiele stref, umożliwiając obsługę różnych rozmiarów pudełek lub wielu pudełek w każdym cyklu.
  • Maksymalny zasięg cobota – Lekka konstrukcja i przesunięty środek ciężkości zwiększają zasięg cobota do 100 mm.
  • Maksymalna prędkość obsługi - Zintegrowana jednostka zaworu piCOMPACT®23 SMART umożliwia niezwykle szybkie czasy reakcji, zwiększając przepustowość.
  • Wysoka efektywność energetyczna - Wyposażony w technologię generowania próżni COAX®, zmniejsza zużycie powietrza, zapewniając jednocześnie bezpieczną moc podnoszenia przy maksymalnym obciążeniu.
  • Jedno EOAT zamiast kilku - W przypadku różnych konfiguracji, na przykład podczas zmiany produktów, wystarczy zmienić dolną płytę ssącą z pianki na przyssawki lub odwrotnie.
  • Przyjazny dla użytkownika - Oferowane oprogramowanie Plug & Play oraz interfejsy dla cobotów UR (seria E i CB) oraz oprogramowanie do paletyzacji Rocketfarm PALLY z adaptacyjnym planowaniem ścieżki (oprogramowanie nie jest wliczone).
  • Pasuje do wszystkiego - Dostępny jest ogólny interfejs elektryczny z kilkoma opcjami interfejsu mechanicznego, aby dopasować się do innych cobotów lub małych robotów przemysłowych zgodnie ze standardem ISO 9409-1.

Logistyka & Magazynowanie

  • Robot typu pick and place

przemysł opakowaniowy

  • Pudełka i pojemniki
  • Oznaczanie produktów i pojemników
  • Robot typu pick and place

Oprogramowanie

PDF

Ulotki

PDF

Certyfikaty

PDF
PDF

Białe księgi

PDF

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane